Présence renforcée en Pologne

À partir du 1er novembre 2016, tous les produits et services de FAULHABER Drive Systems seront distribués en Pologne par FAULHABER Polska Sp. z o.o. La nouvelle société est basée à Poznań avec un bureau de vente situé près de Katowice.

« Nous sommes désormais en mesure d'approvisionner le marché polonais directement depuis notre base locale. », explique Marcus Remmel, directeur des ventes chez FAULHABER et directeur général de FAULHABER Polska. « Depuis longtemps déjà, nous avons compris que la Pologne représentait un marché émergeant intéressant auquel nous souhaitons fournir un excellent support technique et commercial. De nombreux clients producteurs intéressants et des services d'ingénierie en recherche et développement très actifs vont d'ores et déjà profiter de notre présence locale. Nous pouvons à présent intensifier notre soutien aux projets de clients exigeants qui demandent des connaissances approfondies des applications ainsi qu'une forte présence chez le client. »

FAULHABER est spécialisé dans le développement, la production et l’exploitation de systèmes d’entraînement miniatures de haute précision, de composants d’asservissement et de commandes d’une puissance utile pouvant atteindre 200 watts. La gamme de produits comprend des moteurs sans balais, des micromoteurs C.C., des codeurs et des contrôleurs de mouvement. De plus, FAULHABER propose également des solutions spécifiques au client et complètes pour les applications médicales et de laboratoire, l'automatisation et la robotique, l'optique de précision, l'aéronautique et l'aérospatiale, ainsi que d'autres secteurs. Le groupe FAULHABER emploie plus de 1 700 personnes dans le monde entier.

Adresse de la nouvelle filiale FAULHABER :

FAULHABER Polska sp. z o.o.
Ul. Górki 7
60-204 Poznań
Polska

Tel. +48 61 278 72 53
Fax. +48 61 278 72 54
E-mail: info[at]faulhaber.pl

-----------------------------------------------------------------------------

 

Zwiększamy obecność na polskim rynku

Od 1 listopada 2016 roku dystrybucją wszystkich produktów i usług firmy FAULHABER Drive Systems będzie lokalny oddział: FAULHABER Polska Sp. z o.o. Siedziba nowej firmy znajduje się w Poznaniu, a jej biuro handlowe zlokalizowane jest w okolicy Katowic.

„Od dziś możemy świadczyć kompleksową obsługę naszych polskich klientów z lokalnego biura w Polsce” wyjaśnia Marcus Remmel, menadżer sprzedaży w FAULHABER i członek zarządu w FAULHABER Polska. „Już od dłuższego czasu doceniamy znaczenie Polski jako interesującego rynku wschodzącego, na którym chcemy oferować doskonałe wsparcie technicze i handlowe. Na rynku tym jest wielu wyspecjalizowanych producentów oraz szereg aktywnie działających centrów rozwojowo-badawczych i inżynieryjnych, które z pewnością skorzystają z naszej obecności na miejscu. Jesteśmy teraz w stanie wzmocnić wysiłki na rzecz obsługi najbardziej wymagających klientów, w przypadku których niezbędna jest szczegółowa znajomość zastosowań oraz obecność na każdym etapie rozwoju projektu.

Firma FAULHABER specjalizuje się w rozwoju, produkcji i wdrażaniu wysoce precyzyjnych, niewielkich i miniaturowych systemów napędowych, serwokomponentów i elektroniki sterującej o mocy do 200 watów. Nasza oferta obejmuje silniki bezszczotkowe, mikrosilniki prądu stałego, enkodery i sterowniki ruchu. Zapewniamy także niestandardowe i kompleksowe rozwiązania dla branż: medycznej i laboratoryjnej, technologii automatycznych i robotyki, optyki precyzyjnej, lotniczej i wielu innych. Zatrudniamy ponad 1700 osób na całym świecie.

Adres nowego oddziału FAULHABER:

FAULHABER Polska sp. z o.o.
Ul. Górki 7
60-204 Poznań
Polska

Tel. +48 61 278 72 53
Fax. +48 61 278 72 54
E-mail: info[at]faulhaber.pl