Pour plus de force dans la main

Le nouveau moteur C.C. 2668 … CR de FAULHABER offre des performances nettement améliorées par rapport aux systèmes d'entraînement comparables et est, parmi les moteurs de sa classe, le micromoteur C.C. à commutation cuivre-graphite le plus performant sur le marché. Grâce à un aimant NdFeB de plus grande taille et une teneur en cuivre supérieure dans le bobinage, il fournit un couple nominal de 70 mNm. Et pourtant, il ne pèse que 189 g pour un diamètre de 26 mm seulement. De plus, son moment cinétique élevé lui permet d'atteindre la pleine puissance très rapidement. Le 2668 … CR est ainsi tout particulièrement indiqué pour les outils professionnels très puissants comme les sécateurs ou les tournevis motorisés.

Les balais en cuivre-graphite du moteur se caractérisent par une grande stabilité et une usure minimale. Le boîtier est en acier revêtu. Le moteur peut être combiné avec des codeurs optiques ou magnétiques à haute résolution. Outre les appareils à main, il est également approprié pour un grand nombre d'autres applications, comme par exemple dans l'aéronautique, la robotique et les technologies médicales, dans la construction mécanique spéciale, pour les systèmes de dosage ou encore les solutions d'automatisation.

FAULHABER est spécialisé dans le développement, la production et l’exploitation de systèmes d’entraînement miniatures de haute précision, de composants d’asservissement et de commandes d’une puissance utile pouvant atteindre 200 watts. La gamme de produits comprend des moteurs sans balais, des micromoteurs C.C., des codeurs et des contrôleurs de mouvement. De plus, le Groupe FAULHABER propose des solutions complètes spécifiques au client, notamment pour les technologies médicales, les automates d'équipement, l'optique de précision, les télécommunications, l'aéronautique et l'aérospatiale ainsi que la robotique. Le groupe FAULHABER emploie plus de 1 600 personnes dans le monde entier.