Codeur intégré IEH3‐4096

La nouvelle série IEH3‐4096 de FAULHABER est le codeur à 3 canaux le plus compact de sa catégorie. Le nouveau modèle fournit deux signaux rectangulaires ainsi qu'un canal d'index supplémentaire. Il offre une résolution plus élevée, une plage de température en fonctionnement étendue et un synchronisme perfectionné, en particulier à bas régime. Le codeur rallonge le moteur de seulement 1,4 mm et peut être combiné avec un grand nombre de micromoteurs C.C. à commutation par métaux précieux de la série SR de FAULHABER d'un diamètre de 15 à 22 mm. Ces derniers étant employés dans des machines et des modules de très petite taille, les dimensions constituent ici un facteur décisif.

L'utilisation du module mono‐puce à effet Hall et à résistance thermique dans le codeur IEH3‐4096 permet d'étendre considérablement les températures en fonctionnement à une plage comprise entre ‐ 40 et +100 degrés Celsius. La dynamique de régulation a été améliorée grâce à la résolution allant jusqu'à 4 096 impulsions par tour. Le synchronisme du modèle a également été perfectionné, en particulier pour les faibles vitesses de rotation. D'autres nombres d'impulsions sont également disponibles. Malgré les nombreuses améliorations techniques, l'IEH3‐4096 reste mécaniquement compatible avec ses prédécesseurs.

Le codeur intégré IEH3‐4096 peut, entre autres, être employé dans les domaines suivants : appareillage, notamment dans les appareils de mesure, réglage de soupape, technologie photographique et optique de précision, par exemple pour le positionnement de miroirs, le réglage de lentilles ou l'ajustement de filtres. Ces applications sont caractérisées par une technologie extrêmement fine qui exige des composants individuels très peu encombrants. Le codeur intégré IEH3‐4096 s'avère parfaitement adapté.

ontrairement aux codeurs logés dans des boîtiers d'extension à part et donc beaucoup plus encombrants, l'IEH3‐4096 ne rallonge le moteur que d'1,4 mm. « L'IEH3‐4096 réunit ainsi une fonctionnalité accrue et des propriétés techniques améliorées en un minimum d'espace. », indique Mr. Hausladen, chef de produit.