BLDC Motoren mit int. Speed Controller
Serie 2622...B SC

with integrated Speed Controller

  • Durchmesser 26 mm
  • Länge 22 mm

Serie 2622...B SC Varianten

2622S006B SC 8:1 6 6200
2622S006B SC 22:1 6 6200
2622S006B SC 33:1 6 6200
2622S006B SC 112:1 6 6200
2622S006B SC 207:1 6 6200
2622S006B SC 361:1 6 6200
2622S006B SC 814:1 6 6200
2622S006B SC 1257:1 6 6200
2622S012B SC 8:1 12 6200
2622S012B SC 22:1 12 6200
2622S012B SC 33:1 12 6200
2622S012B SC 112:1 12 6200
2622S012B SC 207:1 12 6200
2622S012B SC 361:1 12 6200
2622S012B SC 814:1 12 6200
2622S012B SC 1257:1 12 6200

Datenblatt

Technische Informationen

Zubehörteile Kombination

Gerätehandbuch

Software: Motion Manager

3D-CAD Dateien