DC-Kleinstmotoren
Serie 1624...S

Edelmetallkommutierung

  • Durchmesser 16 mm
  • Länge 23.8 mm

Serie 1624...S Varianten

1624T003S 3 12000 4.33 1.6
1624T006S 6 10500 3.39 1.8
1624T009S 9 11500 4.46 2
1624T012S 12 13000 4.23 1.8
1624T018S 18 13800 5.16 2
1624T024S 24 14400 4.91 1.9

Präzisionsgetriebe

Planetengetriebe Stirnradgetriebe Stirnradgetriebe, spielarm

Zubehör

Adapter & Leitungen

Steuerungen

Speed Controller

Datenblatt

Technische Informationen

3D-CAD Dateien