Bürstenlose DC-Getriebemotoren
Serie 1515...B

  • Durchmesser 15 mm
  • Länge 15.2 mm

Serie 1515...B Varianten

1515U006B 6:1 6 1.4 3 6:1
1515U006B 13:1 6 2.8 5 13:1
1515U006B 39:1 6 7 10 39:1
1515U006B 112:1 6 19.8 30 112:1
1515U006B 324:1 6 30 50 324:1
1515U012B 6:1 12 1.4 3 6:1
1515U012B 13:1 12 2.8 5 13:1
1515U012B 39:1 12 7 10 39:1
1515U012B 112:1 12 19.8 30 112:1
1515U012B 324:1 12 30 50 324:1

Zubehör

Adapter & Leitungen

Steuerungen

Speed Controller

Datenblatt

Technische Informationen

3D-CAD Dateien