DC-Getriebemotoren
Serie 1512...SR IE2-8

Edelmetallkommutierung mit integriertem Encoder

  • Durchmesser 15 mm
  • Länge 14.3 mm

Serie 1512...SR IE2-8 Varianten

1512U003SR 6:1 IE2-8 3 1.4 3 6:1 8 2
1512U003SR 13:1 IE2-8 3 2.8 5 13:1 8 2
1512U003SR 39:1 IE2-8 3 7 10 39:1 8 2
1512U003SR 112:1 IE2-8 3 19.8 30 112:1 8 2
1512U003SR 324:1 IE2-8 3 30 50 324:1 8 2
1512U006SR 6:1 IE2-8 6 1.4 3 6:1 8 2
1512U006SR 13:1 IE2-8 6 2.8 5 13:1 8 2
1512U006SR 39:1 IE2-8 6 7 10 39:1 8 2
1512U006SR 112:1 IE2-8 6 19.8 30 112:1 8 2
1512U006SR 324:1 IE2-8 6 30 50 324:1 8 2
1512U012SR 6:1 IE2-8 12 1.4 3 6:1 8 2
1512U012SR 13:1 IE2-8 12 2.8 5 13:1 8 2
1512U012SR 39:1 IE2-8 12 7 10 39:1 8 2
1512U012SR 112:1 IE2-8 12 19.8 30 112:1 8 2
1512U012SR 324:1 IE2-8 12 30 50 324:1 8 2

Datenblatt

Technische Informationen

3D-CAD Dateien