DC-Kleinstmotoren
Serie 1219...G

Edelmetallkommutierung

  • Durchmesser 12 mm
  • Länge 18.7 mm

Serie 1219...G Varianten

1219N4.5G 4.5 15300 1.14 0.72
1219N006G 6 16000 1.17 0.71
1219N012G 12 16000 1.19 0.7
1219N015G 15 16200 0.96 0.62

Präzisionsgetriebe

Planetengetriebe Stirnradgetriebe

Zubehör

Adapter & Leitungen

Steuerungen

Speed Controller

Datenblatt

Technische Informationen

3D-CAD Dateien