Schrittmotoren

Schrittmotoren

Der robuste Aufbau, ein großer Drehzahlbereich und die außergewöhnliche Leistungsfähigkeit auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen machen PRECIstep® Antriebssysteme zur idealen Lösung für anspruchsvolle Positionieraufgaben.

Sie sind ergänzbar mit einer Vielzahl an modularen Servokomponenten, wie Encodern, spielarmen Getrieben oder integrierten Spindeln.

Produkte

Schrittmotoren

Der robuste Aufbau, ein großer Drehzahlbereich und die außergewöhnliche Leistungsfähigkeit auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen machen PRECIstep® Antriebssysteme zur idealen Lösung für anspruchsvolle Positionieraufgaben.

Sie sind ergänzbar mit einer Vielzahl an modularen Servokomponenten, wie Encodern, spielarmen Getrieben oder integrierten Spindeln.

Zwei Phasen

Der Rotor besteht aus einem Kunststoffträger, in dem Magnete spezifi sch angeordnet sind, um 10 bis 12 Polpaare zu erzeugen, je nach Motorausführung.

Das große Magnetvolumen garantiert ein hohes Drehmoment, die Qualität des Magnetmaterials ermöglicht den Einsatz bei sehr tiefen Temperaturen und bis über 180 °C (Sonderausführung). Zwei Wicklungen werden für die Statoren verwendet, eine für jede Phase. Sie sind auf jeder Seite des Rotors positioniert. Die inneren und äußeren Statorzinken erzeugen einen radialen Magnetfluss.

Nutzen und Vorteile

  • Kostengünstiger Positionierbetrieb ohne Impulsgeber (offener Regelkreis)
  • Hohe Leistungsdichte
  • Langlebig
  • Großer Temperaturbereich
  • Drehzahlbereich bis 16 000 min-1 bei Stromansteuerung (Chopperbetrieb)
  • Voll-, Halb- und Mikroschrittbetrieb möglich
Schrittmotoren Zwei Phasen

Produktkennzeichnung (Alte Steppermotoren-Kennzeichnung)

Produktkennzeichnung (Alte Steppermotoren-Bezeichnung)

Produktkennzeichnug (Neue Steppermotoren-Kennzeichnung)

Produktbezeichnung (Neue Schrittmotoren-Bezeichnung)

Zwei Phasen, mit Scheibenmagnet

Der Rotor besteht aus einer dünnen, homogenen Scheibe.

Das sehr geringe Trägheitsmoment erlaubt hohe Beschleunigungswerte. Die Scheibe ist präzise mit 10 Polpaaren magnetisiert, woraus eine hohe Winkelgenauigkeit resultiert. Der Stator befindet sich nur auf einer Seite des Motors. 4 Wicklungen (2 pro Phase) generieren dazu den axialen Magnetfluss.

Sonderausführungen dieses Motortyps bieten sehr gute Mikroschritt-Einsatzmöglichkeiten infolge des nicht vorhandenen Rastmoments.

Nutzen und Vorteile

  • Sehr geringes Trägheitsmoment
  • Hohe Leistungsdichte
  • Langlebig
  • Großer Temperaturbereich
  • Sehr gut für Mikroschrittbetrieb geeignet
Schrittmotoren Zwei Phasen, mit Scheibenmagnet

Produktkennzeichnung (Alte Steppermotoren-Kennzeichnung)

Produktkennzeichnung (Alte Steppermotoren-Kennzeichnung)

Produktkennzeichnug (Neue Steppermotoren-Kennzeichnung)

Produktkennzeichnug (Neue Steppermotoren-Kennzeichnung)

Suche nach neuen Schritt-Motor-Bezeichnungen

Um Sie bei der Suche nach der neuen Bezeichnung unserer Schritt-Motoren bestmöglich zu unterstützen, stellen wir Ihnen diese Suche zur Verfügung.

Geben Sie Ihre Artikelnummer oder Ihren Produktnamen ein und klicken Sie auf "Suchen", um die zukünftige Artikelnummer und den zukünftigen Produktnamen zu finden.

Da die Eingabe exakt sein muss, überprüfen Sie dies bitte mit den Angaben auf unserer Auftragsbestätigung. 

Im Falle einer erfolglosen Suche wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle.

 

Eingabe-Beispiele:
Artikelnummer 0620.00017 oder 3.1000.F6.401
Alte Bezeichnung: MOTOR F0620-V2-30

FAULHABER Weltweit

FAULHABER bietet ein internationales Netzwerk an erfahrenen Applikationsingenieuren und Repräsentanten in 31 Ländern, um den hohen Standard an kompetenter Unterstützung zu wahren.

FAULHABER Kontakt

FAULHABER MINIMOTOR SA 
Zona Artigianale 8, Madonna del Piano, 
6980 Croglio
Switzerland

Tel.: +41 91 611 3100 
Fax: +41 91 611 3110

Contact us

DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG 
Daimlerstraße 23/25 
71101 Schönaich

Tel.: +49 7031 638 0 
Fax: +49 7031 638 100 
Kontaktieren Sie uns

FAULHABER MINIMOTOR SA 
Zona Artigianale 8, Madonna del Piano, 
6980 Croglio
Switzerland

Tel.: +41 91 611 3100 
Fax: +41 91 611 3110

Kontaktieren Sie uns

FAULHABER Austria GmbH
Modecenterstraße 22
1030 Wien
AUSTRIA

Tel.: +43 1 7963149-0 
Fax: +43 1 7963149-99 
Kontaktieren Sie uns

FAULHABER France SAS
Parc d’activités du Pas du Lac
2, Rue Michaël Faraday
78180 Montigny-le-Bretonneux
France

Tel.: +33 (0) 1 30 80 45 00

Kontaktieren Sie uns

FAULHABER Singapore Pte Ltd
Blk 67 Ubi Road 1,
#06-07 Oxley Bizhub
Singapore 408730

Tel.: +65 6562 8270

Kontaktieren Sie uns

FAULHABER Benelux B.V.

High Tech Campus 9
5656 AE Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 85155-40
Fax +31 (0) 40 85155-49
info[at]faulhaber.nl

Kontaktieren Sie uns

FAULHABER Drive System Technology (Taicang) Co., Ltd.

Eastern Block, Incubator Building, 
No. 6 Beijing Road West 
Taicang 215400, Jiangsu Province 
Tel.: +86 (0) 512 5337 2626 
Kontaktieren Sie uns