DC-Flachmotoren und DC-Getriebemotoren

Edelmetallkommutierung

Funktion

Das Herzstück von jedem DC-Flachmotor ist der eisenlose Rotor mit seinen drei flachen freitragenden Kupferwicklungen. Mit minimalem Trägheitsmoment rotiert dieser in einem axial gerichteten Magnetfeld.

Die passenden Untersetzungsgetriebe sind die ideale Leistungsanpassung zwischen Last und Motor, durch Reduktion der hohen Motordrehzahl, bei gleichzeitiger Steigerung des Abtriebmoments.

FAULHABER ist spezialisiert auf die Modifikation der Antriebe für die besonderen Anforderungen der Kundenapplikationen. Zu den gängigen Anpassungen zählen Vakuumtauglichkeit, Erweiterungen des Temperaturbereichs, modifizierte Wellen, zusätzliche Spannungstypen, kundenspezifische Anschlüsse und Stecker und vieles mehr.

Nutzen und Vorteile

  • Rastmomentfrei
  • Extrem niedrige Stromaufnahme – niedrige Anlaufspannung
  • Hohe Dynamik dank minimalem Rotorträgheitsmoment
  • Leicht und kompakt
  • Präziser Gleichlauf
  • Einfache Regelung durch lineare Charakteristik

DC-Getriebemotor mit integriertem Encoder

DC-Getriebemotor mit integriertem Encoder

Produktkennzeichnung

Produktkennzeichnung