Bürstenlose DC-Servomotoren

Funktion

Die bürstenlosen DC-Servomotoren von FAULHABER sind konstruiert für extreme Einsatzbedingungen, überall da, wo hohe Zuverlässigkeit, präzise Funktion und lange Lebensdauer gefragt sind. Bemerkenswert sind die ruhigen Laufeigenschaften und der besonders niedrige Geräuschpegel.

Der Seltenerdmagnet des Rotors und die FAULHABER Schrägwicklung verleihen diesen Motoren höchste Leistung und Dynamik, bei kleinem Bauvolumen. Diese Baureihe ist auch in sterilisierbarer Ausführung erhältlich und eignet sich z.B. ideal für Anwendungen im labor- und medizintechnischen Apparatebau.

Sterilisierbedingungen

  • Temperatur 134 °C ± 2 °C
  • Druck 2,1 bar
  • Relative Feuchtigkeit 100 %
  • Zyklusdauer bis 20 Minuten
  • Mindestens 100 Zyklen möglich

Produktkennzeichnung

Produktkennzeichnung

BLDC-Servomotors

BLDC-Servomotors

Nutzen und Vorteile

  • Eisenlose Wicklungstechnologie, System FAULHABER®
  • Hohe Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer
  • Breiter linearer Drehzahl-/Drehmoment-Bereich
  • Keine Funkenbildung
  • Kein Rastmoment
  • Dynamisch gewuchteter Rotor, ruhiger Lauf
  • Einfache Konstruktion
  • Standardmäßig mit digitalen, optional mit analogen Hallsensoren