Presse Einkauf
Presse Einkauf
DC Motoren für Hochgeschwindigkeitsdiagnosen

Laborautomatisierung

Die moderne Medizin ist auf Daten angewiesen, die durch Analyse von Blut, Urin oder anderen Körperflüssigkeiten gewonnen werden. Medizinische Proben können entweder an große Laboratorien geschickt oder - um noch schneller Ergebnisse zu erhalten - vor Ort mit einem Point-of-Care-System (PoC-System) analysiert werden. In beiden Szenarien garantieren FAULHABER Antriebe zuverlässige Analysen und sichern den Vorsprung in der Diagnostik.

Im Vergleich zu einer zentralen Laborautomatisierungslösung mit Vor- und Nachanalysatoren ist eine Point of Care (PoC) Lösung kostengünstiger, einfacher, zeitlich deutlich schneller und liefert verhältnismäßig zuverlässige Ergebnisse. Auch für das Personal fällt nur sehr wenig Schulungsaufwand an. Da bei PoC immer nur eine oder wenige Proben auf einmal analysiert werden können, ist der Gesamtdurchsatz allerdings begrenzt und deutlich geringer als im Großlabor. Geht es darum, eine sehr große Zahl an standardisierten Tests durchzuführen, etwa im Falle eines Massentests auf Covid-19, dann führt kein Weg an automatisierten Großlaboren vorbei. Die Laborautomatisierung wird eingesetzt, um die für Laboranalysen erforderlichen Vorgänge wie Rühren, Temperieren, Dosieren sowie Aufzeichnen und Überwachen von Messwerten mit einem Minimum an menschlichen Eingriffen durchzuführen und dadurch die Produktivität, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit zu erhöhen und gleichzeitig Abweichungen zu verringern.

Antriebslösungen von FAULHABER sind in verschiedenen Anwendungen zu finden: XYZ-Handling von Flüssigkeiten, Decapping und Recapping, Pick & Place von Reagenzgläsern, Probentransport, Dosierung von Flüssigkeiten durch Pipettierer, Rühren, Schütteln und Mischen unter Verwendung von mechanischen oder magnetischen Mischern. Mit seiner breiten Produktpalette in Bezug auf Technologien und Baugrößen kann FAULHABER stets die passenden Standard- und kundenspezifischen Antriebslösungen für diese Anwendungen zur Verfügung stellen. Unsere Antriebssysteme mit integrierten Encodern sind überaus kompakt, leicht und trägheitsarm. Sie bewältigen auch hochgradig dynamische Start- und Stoppvorgänge und zeichnen sich zugleich durch hohe Robustheit und Zuverlässigkeit aus.

Komplettlösungen aus Motor, Getriebe, Encoder und Steuerung
Kompakte Bauform und leichtes Gewicht für hochdynamische Bewegungen in den Automaten
Breites Produktspektrum an rotativen und linearen Motoren
Automatisiertes Testsystem für die Zellanalyse mit Präzision
Application
Laborautomation
Motoren mit integrierter Elektronik
Zellanalyse mit Präzision

Wann wird eine heilsame Arznei zum Gift? Was wirkt gegen Krebszellen? Welche Dosis führt mit den geringsten Nebenwirkungen zum Ziel? Antworten auf diese Fragen sucht die medizinische Forschung in Testreihen mit Zellkulturen. Der Test-Automat CYRIS® FLOX erleichtert Laboren diese Arbeit jetzt enorm.…

Verwandte Artikel

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.