• Alltagstauglich

    Schrittmotoren auf Nasa-Mission

    Zur Applikation

  • Natürlich fühlen

    Greifen mit angepasstem Druck, ohne
    Objekte zu beschädigen oder fallenzulassen

    Zur Applikation

  • Technik, die unter die Haut geht

    Tätowierungen sind seit
    einigen Jahren salonfähig geworden

    Zur Applikation

Applikationen in innovativen Märkten

Innovation in Produkten und Prozessen und ein durchgängig hohes Kompetenzniveau sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren für die herausragende Stellung von FAULHABER in anspruchsvollen Anwendungs gebieten.

Medizin und Laborgeräte

Die Aufgaben von Analysegeräten und Automaten in der Labortechnik werden immer anspruchsvoller. Trotz kompakter Abmessungen ist Präzision und Schnelligkeit gefordert. Mit einer großen Vielfalt an dynamischen Kleinst- und Mikroantrieben bietet FAULHABER maßgeschneiderte Lösungen.

mehr

Fabrikautomation & Robotik

In die automatisierte Fertigung sind vielfältige Aktoren und Sensoren integriert. Die Anbindung dieser Komponenten und Inbetriebnahme der Anlagen muss einfach und schnell vonstattengehen. FAULHABER Antriebssysteme lassen sich komfortabel konfigurieren und mittels standardisierter Schnittstellen bequem und sicher einbinden.

mehr

Präzisionsüberwachung & Messtechnik

Bei moderner Mess- und Prüftechnik sind Genauigkeiten und Auflösungen im Mikrometerbereich sowie exakt reproduzierbare Prüfabläufe gefordert. FAULHABER Antriebssysteme bieten hierfür präzise Regeldynamik und hohe Leistungsdichte auf kleinstem Raum.

mehr

Industriewerkzeuge & Betriebsmittel

Industriemaschinen werden in Funktionalität und Aufbau stetig komplexer bei gleichbleibendem Volumen. FAULHABER Motion Control Systems bieten den vollen Funktionsumfang kompletter Positioniersysteme auf minimalem Bauraum und bei geringstem Verdrahtungsaufwand.

mehr

Luft- & Raumfahrt

Ob im Weltraum oder in der zivilen Luftfahrt - die eingesetzten Komponenten sind hier höchsten mechanischen Belastungen ausgesetzt und müssen dennoch einwandfrei funktionieren. FAULHABER Antriebslösungen arbeiten zuverlässig im Vakuum und bei Tiefsttemperaturen oder sorgen bei Flugreisen für Sicherheit und Komfort.

mehr

Kamera, Audio und Daten

Gerade bei Filmaufnahmen und im alltäglichen TV-Geschäft zählt vor allem Schnelligkeit und Flexibilität. Antriebstechnologie für zeitgemäße Kameratechnik unterliegt daher besonderen Anforderungen. FAULHABER Antriebssysteme überzeugen dabei durch dynamische Bewegung und kompakte Leistung bei geringster Masse mit höchstem Wirkungsgrad.

mehr

Optik & Photonik

Die Verstellung von optischen Linsen für Zoom und Fokussierung oder Justage von Spiegeln in Laserapplikationen verlangen höchste Präzision auf kleinstem Bauraum. FAULHABER Antriebssysteme liefern hierfür volle Funktionalität in kompakter Form.

mehr

Umwelt- & Personenschutz

Naturwissenschaftliche Analytik und Entwicklung bedeutet oft Extrembedingungen zu meistern, um an Daten zu gelangen. FAULHABER Antriebssysteme arbeiten hoch präzise und absolut zuverlässig auch in unwirtlichsten Umgebungsbereichen.

mehr

Modellbau & Prototyping

Der grundlegende Anspruch an Modelle und Prototypen ist immer eine in Form, Funktion und technischer Ausstattung möglichst detailgenaue Nachbildung in maßstabsgetreuer Verkleinerung. FAULHABER Antriebssysteme sorgen als kompakte Antriebslösungen für vorbildgetreue, präzise Bewegungen.

mehr

Consumer

Elektronisch gesteuerte Bewegungen sind fast allgegenwärtig. So groß wie die Vielfalt der Kleinmotoren, so groß ist auch die Bandbreite ihrer Einsatzmöglichkeiten. Gerade auf dem Gebiet der Kleinantriebe stehen bei FAULHABER leistungsfähige Standardprodukte zur Verfügung, die ohne Weiteres Aufgaben in Alltagsanwendungen bewältigen können.

mehr